Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 19,7561 € |
5 - 9 | 18,7566 € |
10 - 19 | 17,7572 € |
20 + | 15,7994 € |
Kuormituskapasiteetti | 20 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 44 lbs |
Koukun projektio | 32.2 mm |
Koukun projektio | 1.268 in |
Koukun paksuus | 5.0 mm |
Koukun paksuus | 0.197 in |
Asennussuunta | Pysty |
Asennusreikien määrä | 2 |
Koukun korkeus | 25.0 mm |
Koukun korkeus | 0.984 in |
Hinta / kpl sis ALV | 24.0172 EUR |
Asennusleveys | 15.0 mm |
Asennusleveys | 0.591 in |
Asennuskorkeus | 16.0 mm |
Asennuskorkeus | 0.63 in |
Asennustyyppi | Pystysuora ruuviasennus |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa