Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 91,1959 € |
5 - 9 | 82,9054 € |
10 - 19 | 75,3685 € |
20 + | 68,5169 € |
Kuormituskapasiteetti | 11.8 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 26 lbs |
Koukun projektio | 109.9 mm |
Koukun projektio | 4.327 in |
Koukun paksuus | 14.0 mm |
Koukun paksuus | 0.551 in |
Asennussuunta | Pysty |
Asennusreikien määrä | 2 |
Koukun korkeus | 90.0 mm |
Koukun korkeus | 3.543 in |
Asennusleveys | 18.0 mm |
Asennusleveys | 0.709 in |
Asennuskorkeus | 16.0 mm |
Asennuskorkeus | 0.63 in |
Asennustyyppi | Pystysuora ruuviasennus |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa