Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 28,3675 € |
5 - 9 | 25,7886 € |
10 - 19 | 23,4442 € |
20 + | 21,3129 € |
Kuormituskapasiteetti | 10 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 22 lbs |
Koukun projektio | 45.2 mm |
Koukun projektio | 1.78 in |
Koukun paksuus | 10.0 mm |
Koukun paksuus | 0.394 in |
Asennussuunta | Pysty |
Asennusreikien määrä | 2 |
Koukun korkeus | 34.0 mm |
Koukun korkeus | 1.339 in |
Asennusleveys | 12.0 mm |
Asennusleveys | 0.472 in |
Asennuskorkeus | 16.0 mm |
Asennuskorkeus | 0.63 in |
Asennustyyppi | Pystysuora ruuviasennus |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa