Valikko Haku

Runkotulppa 26.5 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

Tämä runkotulppa on valmistettu mustasta TPE:stä, ja sillä on Ul94-HB- ja IP67-luokitus. Se sopii 0,8 - 2,0 mm paksuihin paneeleihin
Tuotekoodi:

BP-4

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6204 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

620,40 €

1000 x 0,6204 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän tyyppi Pyöreä
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Termoplastinen kumi
Väri Musta
Yhteensopiva reiän halkaisija 26.5 mm
Asennusreiän halkaisija 26.5 mm
Kokonaispaksuus 12.0 mm
Pituus kannan alla 0.063 mm
Kannan korkeus 3.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä