Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,195 € |
5000 + | 0,191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Alustan korkeus | 6.3 mm |
---|---|
Alustan korkeus | 0.248 in |
Pohjan ulkohalkaisija | 4.2 mm |
Pohjan ulkohalkaisija | 0.165 in |
Laipan korkeus | 1.2 mm |
Laipan korkeus | 0.047 in |
Laipan ulkohalkaisija | 7.6 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 0.299 in |
Sisähalkaisija | 3.5 mm |
Sisähalkaisija | 0.138 in |
Paksuus | 6.4 mm |
Paksuus | 0.252 in |
Väri | Musta |
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | M3.5 |
Aluslevyn tyyppi | Eristysholkki |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa