Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1547 € |
1000 + | 0,1111 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Alustan korkeus | 2.0 mm |
---|---|
Alustan korkeus | 0.079 in |
Pohjan ulkohalkaisija | 8.9 mm |
Pohjan ulkohalkaisija | 0.35 in |
Laipan korkeus | 1.5 mm |
Laipan korkeus | 0.059 in |
Laipan ulkohalkaisija | 15.0 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 0.591 in |
Sisähalkaisija | 6.2 mm |
Sisähalkaisija | 0.244 in |
Paksuus | 3.5 mm |
Paksuus | 0.138 in |
Väri | Väritön |
Aluslevyn tyyppi | Eristysholkki |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa