Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1311 € |
1000 + | 0,0942 € |
Alustan korkeus | 2.0 mm |
---|---|
Alustan korkeus | 0.079 in |
Pohjan ulkohalkaisija | 9.9 mm |
Pohjan ulkohalkaisija | 0.39 in |
Laipan korkeus | 1.5 mm |
Laipan korkeus | 0.059 in |
Laipan ulkohalkaisija | 15.0 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 0.591 in |
Sisähalkaisija | 3.1 mm |
Sisähalkaisija | 0.122 in |
Paksuus | 3.5 mm |
Paksuus | 0.138 in |
Väri | Väritön |
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | M3 |
Aluslevyn tyyppi | Eristysholkki |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa