Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0922 € |
5000 - 9999 | 0,0821 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Kiinnikkeen malli | Reunan kannatin |
Kannatintyyppi | Suorakulma |
Syvyys | 4.8 mm |
Syvyys | 0.190 in |
Sisäkorkeus | 6.5 mm |
Sisäkorkeus | 0.256 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.2 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.047 in |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.8 mm |
Paneelin vähimmäispaksuus | 0.031 in |
Kokonaiskorkeus | 10.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.394 in |
Kokonaisleveys | 20.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.787 in |
Paneelin paksuusalue | 0.8 - 1.2 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.047 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa