Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 17.0 69.0 M16 Teräs

Tämä vaativan käytön tanko, jossa on urospää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, yhdistää kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Helppo asentaa kiertämällä paikoilleen. Kestää lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20264413

4 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,71 €
10 - 19 50,14 €
20 - 49 47,35 €
50 + 44,57 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,71 €

1 x 55,71 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 17.0
l1 69.0
d2 M16
d3 25.0
l2 40.0
d4 44.0
a1 10.0
Paino gr 163.0
a2 5.5
l3 23.0
w1 14.0
w2 10.0
Dyn. load C max. kN 19.2
Static load C0 max. kN 54.1
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä