Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 12.0 54.0 M12 Teräs

Tämä vaativan käytön tanko, jossa on urospää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, yhdistää kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Helppo asentaa kiertämällä paikoilleen. Kestää lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20263829

11 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 38,10 €
10 - 19 34,29 €
20 - 49 32,39 €
50 + 30,48 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,10 €

1 x 38,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 22.22
l2 33.0
d4 32.0
a1 13.0
Paino gr 92.0
a2 8.0
l3 19.0
w1 16.0
w2 12.00
Dyn. load C max. kN 12.4
Static load C0 max. kN 32.8
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä