Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,153 € |
5000 - 9999 | 0,1453 € |
10000 + | 0,138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.28 - 0.281 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 8.8 - 12.8 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.346 - 0.504 in |
Ankkurin pituus | 8.7 mm |
Ankkurin pituus | 0.343 in |
Kannan läpimitta | 19.1 mm |
Kannan läpimitta | 0.752 in |
Kannan korkeus | 2.4 mm |
Kannan korkeus | 0.094 in |
Niittityyppi | Uros ja naaras |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa