Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,3409 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.394 - 0.591 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 18.0 - 25.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.709 - 0.984 in |
Ankkurin pituus | 16.0 mm |
Ankkurin pituus | 0.63 in |
Kannan läpimitta | 20.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.787 in |
Kannan korkeus | 3.5 mm |
Kannan korkeus | 0.138 in |
Niittityyppi | Räikkäniitti |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Räikkä |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa