Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,1547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.197 - 0.315 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 5.3 - 7.5 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.209 - 0.295 in |
Ankkurin pituus | 5.5 mm |
Ankkurin pituus | 0.217 in |
Kannan läpimitta | 12.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.472 in |
Kannan korkeus | 3.0 mm |
Kannan korkeus | 0.118 in |
Niittityyppi | Räikkäniitti |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Räikkä |
Väri | Läpinäkyvä |
Koko materiaali | Polykarbonaatti |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 115 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 239 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa