Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0461 € |
5000 - 19999 | 0,0415 € |
20000 + | 0,0373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.252 - 0.250 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 8.8 - 12.7 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.346 - 0.5 in |
Ankkurin pituus | 8.7 mm |
Ankkurin pituus | 0.343 in |
Kannan läpimitta | 9.5 mm |
Kannan läpimitta | 0.374 in |
Kannan korkeus | 1.6 mm |
Kannan korkeus | 0.063 in |
Niittityyppi | Painettava |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa