Valikko Haku

Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 2.875 in PA Väritön

Lukittuva paikoilleen napsautettava pystysuora korttiohjain, kiinnittää levyn paikoilleen. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

LCBG-3-01

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3721 €
1000 - 9999 0,3349 €
10000 + 0,3014 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

37,21 €

100 x 0,3721 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään napsautettava
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Korkeus 73 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä