Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 4999 | 0,082 € |
5000 + | 0,0395 € |
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
---|---|
Valmis | Kohokuvioinen |
Väri | Musta |
Kiinnikkeen malli | Työntösovite |
Kannan muoto | Pyöreä |
Metallipiikit | Ei |
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.394 in |
Kannan korkeus | 2.0 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Sisäkkeen korkeus | 11.5 mm |
Sisäkkeen korkeus | 0.453 in |
Yhteensopivat seinänpaksuudet | 0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa