Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 499 | 0,9114 € |
500 - 2499 | 0,434 € |
2500 - 4999 | 0,4244 € |
5000 + | 0,4175 € |
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 25.0 mm |
---|---|
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 0.984 in |
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään | 1.0 mm |
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään | 0.039 in |
Yhteensopiva seinän paksuus enintään | 2.0 mm |
Yhteensopiva seinän paksuus enintään | 0.079 in |
Kierteinen keskusta | Kyllä |
Kierrekoko | M8 |
Koko materiaali | Suuritiheyksinen polyeteeni |
Väri | Musta |
Valmis | Kohokuvioinen |
Kiinnikkeen malli | Työntösovite |
Kannan muoto | Pyöreä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa