Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 499 | 0,8932 € |
500 - 6999 | 0,4253 € |
7000 + | 0,3747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Keskiön halkaisija | 10.4 mm |
---|---|
Keskiön halkaisija | 0.409 in |
Keskiön korkeus | 1.8 mm |
Keskiön korkeus | 0.071 in |
Nupin halkaisija | 12.7 mm |
Nupin halkaisija | 0.5 in |
Nupin korkeus | 6.4 mm |
Nupin korkeus | 0.252 in |
Hinta / kpl sis ALV | 1.0859 EUR |
Kierrekoko | M4 |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Sisäkkeen materiaali | Alumiini |
Tulppatyyppi | Läpivientireikä |
Nupin väri | Black |
Nupin materiaali | Asetaali |
Tapin materiaali | Ei sovellu |
Tullinimike | 3926300090 |
Väri | Musta |
Kierteen materiaali | Alumiini |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa