Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 149 | 3,0314 € |
150 - 399 | 2,4864 € |
400 - 999 | 1,905 € |
1000 + | 1,3335 € |
Rungon kierteen pituus | 6.4 mm |
---|---|
Rungon kierteen pituus | 0.252 in |
Minimimomentti | 27.0 N |
Minimimomentti | 27.0 N |
Minimimomentti | 8.0 N |
Minimimomentti | 8.0 N |
Nokan halkaisija | 8.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.315 in |
Leveys | 1.1 mm |
Leveys | 0.043 in |
Rungon kierrekoko | 8.5 mm |
Kahvatyyppi | Jousimäntäkahva |
Kuulamateriaali | Ruostumaton teräs |
Rungon materiaali | Sininen asetaali |
Nastan kierrekoko | 9.0 |
Tyyppi | 2 |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa