Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 149 | 2,1093 € |
150 - 399 | 1,7301 € |
400 - 999 | 1,2938 € |
1000 + | 1,2545 € |
Rungon kierteen pituus | 2.4 mm |
---|---|
Rungon kierteen pituus | 0.094 in |
Minimimomentti | 8.0 N |
Minimimomentti | 8.0 N |
Minimimomentti | 3.0 N |
Minimimomentti | 3.0 N |
Nokan halkaisija | 3.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.118 in |
Leveys | 0.7 mm |
Leveys | 0.028 in |
Rungon kierrekoko | 3.5 mm |
Kahvatyyppi | Jousimäntäkahva |
Kuulamateriaali | Ruostumaton teräs |
Rungon materiaali | Sininen asetaali |
Nastan kierrekoko | 4.0 |
Tyyppi | 2 |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa