Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,682 € |
500 - 999 | 0,4245 € |
1000 - 4999 | 0,2826 € |
5000 - 9999 | 0,2637 € |
10000 + | 0,2298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 4.5 - 7.5 mm |
---|---|
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.177 - 0.295 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.9 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.193 in |
Ankkurin pituus | 11.2 mm |
Ankkurin pituus | 0.441 in |
Kannan läpimitta | 9.6 mm |
Kannan läpimitta | 0.378 in |
Kannan korkeus | 2.0 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Niittityyppi | Pop-niitti |
Niitin kannan muoto | Risti |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Väri | Valkoinen |
Materiaali | Nailon;PC |
Koko materiaali | Nailon 6;Polykarbonaatti |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa