Valikko Haku

Piirilevyjen asennusjalat M3 PA Väritön

This PCB mounting foot is manufactured from Nylon + 30% glass fibre and can be screwed into place.
Tuotekoodi:

139003000016

6279 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3532 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

353,20 €

1000 x 0,3532 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tyyppi Non-undercut
Halkaisija 7.0 mm
Reiän koko 4.2 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Välilevyn pituus 6.5 mm
Koko materiaali 30 % Lasikuitupolyamidi 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä