Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1777 € |
5000 - 9999 | 0,164 € |
10000 + | 0,1554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Naaraskierrekiinnitys |
Erityisominaisuudet | Itsekierteittävä ruuvi |
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | #6,M3.5 |
Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
Reiän halkaisija A | 0.157 in |
Lukkokannan korkeus A | 15.2 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.598 in |
Paneelin paksuusalue B | 5.2 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.205 in |
Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
Välilevyn pituus | 6.4 mm |
Välilevyn pituus | 0.252 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa