Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,5476 € |
500 - 999 | 0,4189 € |
1000 + | 0,3368 € |
Valmis | Nikkelöity |
---|---|
Koko materiaali | Messinki |
Korokkeen muoto | Kuusikulmainen |
Kierretyyppi | Metrinen |
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M3 |
Avainväli | 5.0 mm |
Avainväli | 0.197 in |
Sisäkierteen pituus | 3.0 mm |
Sisäkierteen pituus | 0.118 in |
Välilevyn pituus | 8.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.315 in |
Kierteen pituus | 12.0 mm |
Kierteen pituus | 0.472 in |
Tullinimike | 7415330000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa