Valikko Haku

Pienoiskiskokelkka 9.0 30.6 20.0 Ruostumaton teräs

Tämä pienoiskiskokelkka on kompakti valinta tarkkaan lineaariseen liikkeeseen pienissä käyttökohteissa. Sen pieni koko mahdollistaa helpon integroinnin ahtaissa tiloissa, säilyttäen kuitenkin hyvin kuormankantokyvyn ja stabiiliuden. Kestää lämpötiloja välillä -40 °C... +80 °C. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20158347

36 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 32,25 €
3 - 4 30,64 €
5 - 9 29,03 €
10 + 25,80 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,25 €

1 x 32,25 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Vakio
Kiskoille 9.0
l1 30.6
l2 20.5
l3 10.0
l4 20.0
h1 10.0
h2 8.0
h3 3.0
h4 5.5
h5 3.5
h6 3.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 20.0
w2 15.0
w3 9.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä