Valikko Haku

Signaalilohko IP50 44.0 mm

Yellow Led Block for use with IP50 indicator blocks
Tuotekoodi:

1339813

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 79 9,2961 €
80 + 8,3788 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

185,92 €

20 x 9,2961 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Signaalilohko
Piirin asennustyyppi 12-30 V AC/DC
Syvyys 10.0 mm
Leveys 40.0 mm
Korkeus 44.0 mm
Versio 2
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä