Valikko Haku

Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Tuotekoodi:

1339768

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 59 9,3783 €
60 + 8,4473 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

187,57 €

20 x 9,3783 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Signaalilohko
Piirin asennustyyppi 12-30 V AC/DC
Syvyys 10.0 mm
Leveys 35.0 mm
Korkeus 44.0 mm
Versio 2
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä