Valikko Haku

Palkeet 42.0 40.0 82.0 Kumi

Tämä yksittäisten yleispätevien nivelten palje on suunniteltu suojaamaan näitä voimansiirtoniveliä ja tiivistämään ne. Toimii esteenä suojaten niveltä lialta, pölyltä ja kosteudelta, jotka saattavat aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vaurioita. Voidaan rasvata kitkan parantamiseksi.
Tuotekoodi:

20179939

18 Varastossa For more information Delivery & returns
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bellow Type Single universal joint
Sopii o.d:n liitokseen 42.0
d1 40.0
d2 75.0
l1 82.0
Materiaali Kumi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä