Kansilukkoja käytetään yleisimmin paksujen paneelien, kuten eristepaneelien ja paksujen ovien, kanssa. Niiden mukana toimitetaan 5 mm:n kaksiteräinen pää ja kumintiiviste.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,5113 € - 30,9044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,3598 € - 13,1371 € | 100 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
5,0643 € - 15,2939 € | 47 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,6655 € - 14,1035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
4,6655 € - 14,1035 € | 100 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
13,8963 € - 26,0207 € | 140 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
16,5113 € - 30,9044 € | 50 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,3598 € - 13,1371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm kolmioavain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
5,0643 € - 15,2939 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm kolmioavain
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
5,0643 € - 15,2939 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,6655 € - 14,1035 € | 110 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
4,0275 € - 12,1707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm kolmioavain
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
13,8963 € - 26,0207 € | 457 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
15,0737 € - 28,193 € | 100 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
4,0275 € - 12,1707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,3598 € - 13,1371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
12,76 € - 23,8485 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
16,5113 € - 30,9044 € | 40 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
16,5113 € - 30,9044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa