Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.079 - 0.165 in |
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 2.0 - 4.2 mm |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 0.079 - 0.165 in |
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat | 7.6 mm | 0.299 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 7.5 - 7.7 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.295 - 0.303 in |
Kannan korkeus | 9.5 mm |
Kannan korkeus | 0.374 in |
Kannan läpimitta | 16.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.63 in |
Laipan korkeus | 9.5 mm |
Laipan korkeus | 0.374 in |
Ankkurin pituus | 9.0 mm |
Ankkurin pituus | 0.354 in |
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) | SLG-1L-B |
Niittityyppi | Kaksiosainen painoniitti |
Tyyppi | Easy Grip -mäntä |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa