Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.5 - 3.7 mm |
---|---|
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.059 - 0.146 in |
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 1.5 - 3.7 mm |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 0.059 - 0.146 in |
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat | 6.0 mm | 0.236 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.9 - 6.1 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.232 - 0.24 in |
Kannan korkeus | 7.0 mm |
Kannan korkeus | 0.276 in |
Kannan läpimitta | 8.3 mm |
Kannan läpimitta | 0.327 in |
Laipan korkeus | 7.0 mm |
Laipan korkeus | 0.276 in |
Ankkurin pituus | 8.0 mm |
Ankkurin pituus | 0.315 in |
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) | SLG-1M-B, SLG-1M-W |
Niittityyppi | Kaksiosainen painoniitti |
Tyyppi | Mini Grip -mäntä |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa