Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.079 - 0.165 in |
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | 6.4 mm | 0.252 in |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 1.6 - 2.0 mm |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 0.063 - 0.079 in |
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.0 - 6.1 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.236 - 0.24 in |
Kannan korkeus | 1.8 mm |
Kannan korkeus | 0.071 in |
Kannan läpimitta | 8.5 mm |
Kannan läpimitta | 0.335 in |
Laipan korkeus | 1.8 mm |
Laipan korkeus | 0.071 in |
Ankkurin pituus | 8.5 mm |
Ankkurin pituus | 0.335 in |
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) | SLPB-2M-W |
Niittityyppi | Kaksiosainen painoniitti |
Tyyppi | Läpivientikumi |
Koko materiaali | Polykarbonaatti |
Väri | Valkoinen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa