Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1616 € |
5000 - 9999 | 0,1492 € |
10000 - 19999 | 0,1423 € |
20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.079 - 0.157 in |
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | 4.7 mm | 0.185 in |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 1.6 - 2.0 mm |
Yhteensopivat ovenpaksuudet | 0.063 - 0.079 in |
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 4.5 - 4.6 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.177 - 0.181 in |
Kannan korkeus | 1.2 mm |
Kannan korkeus | 0.047 in |
Kannan läpimitta | 6.5 mm |
Kannan läpimitta | 0.256 in |
Laipan korkeus | 1.2 mm |
Laipan korkeus | 0.047 in |
Ankkurin pituus | 7.6 mm |
Ankkurin pituus | 0.299 in |
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) | SLPB-1S-B |
Niittityyppi | Kaksiosainen painoniitti |
Tyyppi | Läpivientikumi |
Koko materiaali | Polykarbonaatti |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa