Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,2642 € |
500 - 999 | 0,2464 € |
1000 + | 0,1903 € |
Ankkurin pituus | 7.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.276 in |
Kannan läpimitta | 6.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.236 in |
Kannan korkeus | 1.0 mm |
Kannan korkeus | 0.039 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 3.6 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.142 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 4.5 - 5.5 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.177 - 0.217 in |
Niittityyppi | Painoniitti |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Väri | Valkoinen |
Koko materiaali | Nailon 6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa