Valikko Haku

Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

Tämä tuote on osa kaksiosaista kiinnikettä, joka myydään erillään vastakappaleesta. Valmistettu UL94 V2 -luokitellusta nailon 6/6:sta. Se sopii erityisen hyvin aaltopaneelien kiinnitykseen. Napsauta kaksi kiinnikkeen komponenttia yhteen muodostaaksesi täyden kiinnitysratkaisun, joka toimii usealla eri paksuisella levyllä, kuten kirjoilla ja kuvastoilla.
Tuotekoodi:

27AMR1252187

31558 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1211 €
5000 - 19999 0,1089 €
20000 + 0,098 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

121,10 €

1000 x 0,1211 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Sertifikaatit

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Urospuolisen klipsin pään korkeus 2.5 mm
Urospuolisen klipsin varren pituus 58.7 mm
Urospuolisen klipsin varren halkaisija 3.1 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 - 55.6 mm
Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus 2.5 mm
Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus 58.7 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittimateriaali Nailon 6/6
Aluslevyn materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Niittityyppi Napsautettava kiinnike
Niitin kiinnikkeen malli Yhteen napsautettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä