Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,386 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän halkaisija | 6.0 mm |
---|---|
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.236 in |
Paneelin paksuus | 4.2 mm |
Paneelin paksuus | 0.165 in |
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.394 in |
Kannan korkeus | 0.8 mm |
Kannan korkeus | 0.031 in |
Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
Niittityyppi | Painoniitti |
Niitin kannan muoto | Risti |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa