Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1711 € |
5000 - 9999 | 0,1588 € |
10000 + | 0,1396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän halkaisija | 5.5 mm |
---|---|
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.217 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.6 - 3.9 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.102 - 0.154 in |
Kannan läpimitta | 11.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.433 in |
Kannan korkeus | 2.0 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Lukkokannan korkeus | 7.6 mm |
Lukkokannan korkeus | 0.299 in |
Rungon korkeus | 3.0 mm |
Rungon korkeus | 0.118 in |
Pituus kannan alla | 2.7 mm |
Pituus kannan alla | 0.106 in |
Ankkurin pituus | 7.4 mm |
Ankkurin pituus | 0.291 in |
Kokonaisleveys | 18.6 mm |
Kokonaisleveys | 0.732 in |
Tapin läpimitta | 8.8 mm |
Tapin läpimitta | 0.346 in |
Tapin pituus | 8.1 mm |
Tapin pituus | 0.319 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Niittityyppi | Taittuva varsi |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Litteä |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa