Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2738 € |
5000 - 9999 | 0,256 € |
10000 + | 0,2231 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 15.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.591 in |
Kannan läpimitta | 16.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.63 in |
Kannan korkeus | 2.0 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 4.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.157 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 5.7 - 10.7 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.224 - 0.421 in |
Kokonaiskorkeus | 17.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.669 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Niittityyppi | Kuusipuu |
Tyyppi | Type 2 |
Niitin kannan muoto | Risti |
Avaintyyppi | Uraton kanta |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa