Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1642 € |
10000 + | 0,156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 20.4 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.803 in |
Kannan läpimitta | 17.8 mm |
Kannan läpimitta | 0.701 in |
Kannan korkeus | 2.5 mm |
Kannan korkeus | 0.098 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.0 - 6.3 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.236 - 0.248 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.5 - 12.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.098 - 0.472 in |
Kokonaiskorkeus | 22.9 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.902 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Niittityyppi | Piikkiniitti |
Tyyppi | Type 1 |
Niitin kannan muoto | Risti |
Avaintyyppi | Uraton kanta |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa