Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,4942 € |
500 - 999 | 0,3792 € |
1000 + | 0,3053 € |
Ankkurin pituus | 16.8 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.661 in |
Kannan läpimitta | 12.7 mm |
Kannan läpimitta | 0.5 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 3.3 - 12.7 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.13 - 0.5 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Niittityyppi | Piikkiniitti |
Tyyppi | Type 2 |
Niitin kannan muoto | Risti |
Avaintyyppi | Uraton kanta |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa