Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,9487 € |
500 - 999 | 0,7201 € |
1000 + | 0,601 € |
Ankkurin pituus | 33.3 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 1.311 in |
Kannan läpimitta | 15.2 mm |
Kannan läpimitta | 0.598 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 7.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.276 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.5 - 22.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.098 - 0.866 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Niittityyppi | Piikkiniitti |
Tyyppi | Type 2 |
Niitin kannan muoto | Risti |
Avaintyyppi | Uraton kanta |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa