Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1396 € |
5000 - 9999 | 0,1304 € |
10000 - 24999 | 0,1162 € |
25000 + | 0,0933 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 4.5 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.177 in |
Tapin pituus | 6.1 mm |
Tapin pituus | 0.24 in |
Tapin pään halkaisija | 3.0 mm |
Tapin pään halkaisija | 0.118 in |
Tapin pään korkeus | 1.6 mm |
Tapin pään korkeus | 0.063 in |
Kannan läpimitta | 6.4 mm |
Kannan läpimitta | 0.252 in |
Kannan korkeus | 1.6 mm |
Kannan korkeus | 0.063 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 3.1 - 3.2 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.122 - 0.126 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.0 - 3.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.079 - 0.118 in |
Irrotusvoima | 8.0 kg |
Irrotusvoima | 8.0 kg |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/66 |
Niittityyppi | Säppi |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa