Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1552 € |
5000 - 19999 | 0,1397 € |
20000 + | 0,1257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 6.5 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.256 in |
Tapin pään halkaisija | 8.9 mm |
Tapin pään halkaisija | 0.35 in |
Tapin pään korkeus | 1.6 mm |
Tapin pään korkeus | 0.063 in |
Kannan läpimitta | 7.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.276 in |
Kannan korkeus | 1.0 mm |
Kannan korkeus | 0.039 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 4.0 - 4.2 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.157 - 0.165 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 4.0 - 5.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.157 - 0.197 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Polysulfoni |
Niittityyppi | Painoniitti |
Niitin kannan muoto | Pyöreä |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa