Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,5887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
---|---|
Reiän halkaisija A | 4.8 mm |
Reiän halkaisija A | 0.189 in |
Paneelin paksuusalue | 3.2 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.126 in |
Ankkurin pituus | 12.7 mm |
Ankkurin pituus | 0.5 in |
Kannan läpimitta | 9.5 mm |
Kannan läpimitta | 0.374 in |
Kannan korkeus | 1.8 mm |
Kannan korkeus | 0.071 in |
Valmiiksi koottu niitti | Kyllä |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa