Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0793 € |
5000 - 19999 | 0,0714 € |
20000 + | 0,0643 € |
Ankkurin pituus | 12.7 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.5 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 6.4 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.252 in |
Kannan läpimitta | 11.9 mm |
Kannan läpimitta | 0.469 in |
Kannan korkeus | 2 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Niittityyppi | Leviävä |
Niitin kannan muoto | Risti |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa