Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,256 € |
500 - 999 | 0,2396 € |
1000 + | 0,1861 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 11.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.433 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Kannan läpimitta | 7.1 mm |
Kannan läpimitta | 0.28 in |
Kannan korkeus | 1.2 mm |
Kannan korkeus | 0.047 in |
Niittityyppi | Painoniitti |
Niitin kannan muoto | Viistetty |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Väri | Valkoinen |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Maksimi käyttölämpötila | +85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa