Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1633 € |
5000 - 9999 | 0,1469 € |
10000 - 19999 | 0,1322 € |
20000 + | 0,119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 11.9 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.469 in |
Kannan läpimitta | 7.6 mm |
Kannan läpimitta | 0.299 in |
Kannan korkeus | 1.5 mm |
Kannan korkeus | 0.059 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 6.7 - 7.4 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.264 - 0.291 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 3.7 - 3.9 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.146 - 0.154 in |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Litteä |
Niittityyppi | Minikova |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa