Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,7475 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 23.0 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.906 in |
Kannan läpimitta | 18.2 mm |
Kannan läpimitta | 0.717 in |
Kannan korkeus | 2.8 mm |
Kannan korkeus | 0.11 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 4.0 - 8.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.157 - 0.315 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 8 - 8.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.315 - 0.315 in |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Litteä |
Niittityyppi | Luja niitti |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa