Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,5554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankkurin pituus | 18.5 mm |
---|---|
Ankkurin pituus | 0.728 in |
Kannan läpimitta | 15.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.591 in |
Kannan korkeus | 2.7 mm |
Kannan korkeus | 0.106 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.5 - 8.9 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.098 - 0.35 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.3 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.248 in |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Niitin kannan muoto | Litteä |
Niittityyppi | Luja niitti |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa