Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2313 € |
5000 - 9999 | 0,2163 € |
10000 + | 0,1889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän halkaisija | 6.4 mm |
---|---|
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.252 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.5 - 6.5 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.059 - 0.256 in |
Ankkurin pituus | 17.0 mm |
Ankkurin pituus | 0.669 in |
Kannan läpimitta | 12.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.472 in |
Kannan korkeus | 2.0 mm |
Kannan korkeus | 0.079 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Niittityyppi | Kiinnitysniitit |
Niitin kannan muoto | Risti |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa